Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material process membrane
316L
-
Measuring cell
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Alkalmazási terület
The Cerabar PMP43 is a pressure transmitter and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The proven technology is suitable for the measurement and monitoring of absolute and gauge pressure in liquids and gases. Thanks to the compact sensor design and small process connections, the device is flexible in scale and can be installed in tight space conditions.
Cerabar PMP43 is used for the measurement of pressure and level in pipelines as well as in process and storage tanks.
The Cerabar PMP43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Pressure monitoring of process pipes
Hydrostatic level measurement in process tanks/pressurized tanks
Pressure monitoring in narrow skids and modules
Előnyök
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards and intuitive touch display
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification without process interruption and permanent monitoring of process anomalies or blocked impulse lines with Heartbeat Technology
360-degree hygienic design and IP69 ingress protection class enable efficient cleaning and avoid contamination
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Videók
Lean választék
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség

-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Pressure measurement
EN HU 30/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI01759PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA analog
Pressure measurement
EN HU 30/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI01757PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN HU 30/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI01758PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Process pressure measurement
EN HU 30/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
980 KB
Fájlnév:
BA02306PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA analog
Process pressure measurement
EN HU 30/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
865.7 KB
Fájlnév:
BA02304PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN HU 30/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
1012.6 KB
Fájlnév:
BA02305PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN HU 25/11/2024Nyelv:
Angol
Változat:
25/11/2024
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkNyelv:
Angol
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMP43
Nyomásmérés
4-20 mA analógEN HU 30/09/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
30/09/2024
Fájlméret:
629.7 KB
Fájlnév:
KA01661PHU_0224-00.pdf
-