Nem rendelhető termék.
Kérdéseivel forduljon az Endress+Hauser értékesítési partneréhez.
Alkalmazási terület
The HAW568 surge protective device is used to protect electronic components in field devices from being destroyed. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines of Field buses and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the electronic component to be protected is not affected as, using the impedance-free connection of the protection unit, interference voltage drops cannot be introduced.
Surge protective devices are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or system-generated overvoltage surges
HAW568 units are primarily used in process automation and measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry
Compact device for the protection of signal/communication cables or for the simultaneous protection of signal, communication and power supply cables
Előnyök
Increased plant availability in the field of process automation, as the electronic components are protected
Easy and space-saving direct mounting for installation in field devices
Optional available with SIL3
Parallel connection reduces resistance in the loop (screw-in version)
No additional cable entry required for lead-through version
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
TI HAW568
Surge Protective Device
EN HU 31/10/2024Nyelv:
Angol
Változat:
31/10/2024
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
TI01809KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA HAW568
Surge Protective Device for field mounting
EN HU 31/10/2024Nyelv:
Angol
Változat:
31/10/2024
Fájlméret:
314.9 KB
Fájlnév:
KA01727KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN HU 30/08/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/08/2024
Fájlméret:
521.9 KB
Fájlnév:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Funkcionális biztonság (FY)
FY HAW568
Surge Protective Device
EN HU 18/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
18/09/2024
Fájlméret:
561.8 KB
Fájlnév:
FY01111KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Gyártói nyilatkozat
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW568-
Declaration number: HE_02022_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN HU 20/11/2024Nyelv:
Angol
Változat:
20/11/2024
Fájlméret:
148.9 KB
Fájlnév:
HE_02022_01.24 China RoHS HAW568.pdf
-
-
-
Robbanásvédelem
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: NEPSI
Protection: Ex d, Ex iNyelv:
Kínai
Változat:
15/10/2024
Fájlméret:
2.2 MB
Fájlnév:
GYB24.2475X.pdf
-
-
-
Robbanásvédelem
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: SITIIAS
Protection: Ex d, Ex iNyelv:
Kínai
Változat:
20/11/2024
Fájlméret:
3.1 MB
Fájlnév:
2024322304006283.pdf
-