Innovative temperature measurement - iTHERM StrongSens
Innovative temperature measurement - the robust temperature sensor for highly precise measurements and accurate process control. Vibration resistance of up to 60g.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
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
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | HU | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
Változat: |
19/12/2023 |
Fájlméret: |
1 MB |
Fájlnév: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Univerzális védőcsövek ipari alkalmazású hőmérőkhöz
EN | HU | ||
01/08/2020
|
|
|
Nyelv: |
Magyar |
Változat: |
01/08/2020 |
Fájlméret: |
676 KB |
Fájlnév: |
BA02041THU_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | HU | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
Változat: |
10/05/2023 |
Fájlméret: |
649 KB |
Fájlnév: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Nyelv: |
Angol |
Változat: |
14/07/2021 |
Fájlméret: |
478.5 KB |
Fájlnév: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Nyelv: |
Német |
Változat: |
21/10/2024 |
Fájlméret: |
1.5 MB |
Fájlnév: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Nyelv: |
Német |
Változat: |
25/02/2025 |
Fájlméret: |
2 MB |
Fájlnév: |
IN01360T09DE.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
Nyelv: |
Angol |
Változat: |
17/12/2024 |
Fájlméret: |
2 MB |
Fájlnév: |
IN01360T09EN.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
Nyelv: |
Olasz |
Változat: |
07/04/2025 |
Fájlméret: |
7.7 MB |
Fájlnév: |
IN01360T16IT.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Nyelv: |
Angol |
Változat: |
21/10/2024 |
Fájlméret: |
1.5 MB |
Fájlnév: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | HU | ||
30/04/2021
|
|
|
Nyelv: |
Angol |
Változat: |
30/04/2021 |
Fájlméret: |
281.7 KB |
Fájlnév: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |