Miért fontos az energiagazdálkodás az Ön üzemében?
A hatékony termelés elsősorban az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek kezelésétől függ. A pontos felmérésekhez és a jövőbeli energiafogyasztás hatékony csökkentéséhez ezen értékek folyamatos nyomon követése, rögzítése és vizualizális megjelenítése szükséges.
A fűtő-, hűtő-, gőz- és sűrítettlevegő-üzemek rendkívül energiaigényes rendszerek. A folyamatosan növekvő költségek miatt, és bizonyos ipari ágazatokban, ahol az energiaköltségek a teljes termelési költség 40%-át teszik ki, az energiaoptimalizálás prioritásként való kezelése kulcsfontosságú kérdéssé válik. Az optimalizálási erőfeszítések középpontjában az energiaáramlás aprólékos nyilvántartása áll, ami a vállalaton belüli energia- vagy fenntarthatósági menedzserek megszokott feladata. Az energiagazdálkodási rendszerek magukban foglalják az energiatermelés és -fogyasztás stratégiai tervezését és operatív ellenőrzését. Az átfogó célok az erőforrások megőrzése, az éghajlatvédelem és a költségcsökkentés, amelyek mindegyike az energiaigények teljesítésének biztosítása mellett valósul meg.
Főbb alkalmazási területek
A lehetséges fejlesztések közé tartoznak:
Fagyasztó- és hűtőberendezések
Növeli a hűtőberendezések működési hatékonyságát - akár 5%-kal csökkenti az energiafogyasztást.
Kompresszorok és sűrített levegős rendszerek
A sűrített levegős rendszerek energiaveszteségének akár 10%-os csökkentése.
Fűtőművek
Az ipari fűtési rendszerek energiapazarlásának akár 15%-os csökkentése.
Gőzüzemek
Növeli a gőztermelés hatékonyságát és akár 10%-kal csökkenti az energiaveszteséget.
Energiafelügyeleti megoldások a gyakorlatban
Hogyan takarít meg a Pointon & Sons sikeresen több mint 400.000 fontot évente?
Az Endress+Hauser ipari energiagazdálkodási megoldással támogatja a Pointon & Sons vállalatot a gáz-, áram- és vízköltségek csökkentésében.
Az alapot a nagy pontosságú folyamatműszerek alkalmazása jelenti, amelyek a rendszer teljes életciklusa során következetesen mérnek és megbízható folyamatadatokat szolgáltatnak.
A valós idejű energiafigyelés növeli a hatékonyságot azáltal, hogy azonnali figyelmeztetést ad az üzemeltetőknek rendszerhibák esetén, lehetővé téve a gyors cselekvést az energiapazarlás megelőzése érdekében.
A folyamatos felügyelet és az adatelemzés megkönnyíti a megelőző karbantartásokat, biztosítva az üzem hatékonyságát, illetve minimalizálva a nem tervezett leállásokat.
A kezelők bármikor és bárhol hozzáférhetnek a rögzített adatokhoz, elemzésekhez és riasztásokhoz egy webalapú platformnak köszönhetően, amely biztonságosan kínál információkat és funkciókat a termelési környezetből.
Érdeklődik megoldásaink iránt?
Beszélje meg üzeme kihívásait szakértőnkkel. Helyi Endress+Hauser kollégáin készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Megoldásaink implementálásának legfontosabb előnyei
Az energiafelügyeleti megoldásaink segítenek a kihívások leküzdésében, és olyan hozzáadott értékeket biztosítanak, mint:
A megfelelőség biztosítása
Számos iparágra vonatkoznak a kormányok vagy iparági testületek által előírt környezetvédelmi előírások. Az ISO 14001 segít a vállalatoknak megfelelni ezeknek a szabályozásoknak azáltal, hogy keretet biztosít a környezetvédelmi felelősségek kezeléséhez. Az ISO 50001 segíti a vállalatokat az energiagazdálkodási előírások és szabványok betartásában. Az energiagazdálkodási rendszerek (Energy management systems - EMS) bevezetése segíthet a vállalatoknak azonosítani az energiafogyasztás, a hulladéktermelés és az erőforrás-felhasználás csökkentésének lehetőségeit.
A hatékonysági ráta maximalizálása
A gőzkazánokat gyakran használják ipari folyamatokban fűtésre, energiatermelésre vagy egyéb alkalmazásokhoz szükséges gőz előállítására. A hatékonyság maximalizálása csökkenti az tüzelőanyag-fogyasztást, takarékoskodik az energiaforrásokkal és csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. A tüzelőanyagok kazánokban történő elégetése olyan szennyező anyagokat bocsát ki a légkörbe, mint a szén-dioxid, valamint a nitrogén-oxidok és részecskék. A kazánok hatékonyságának növelésével a vállalatok csökkenthetik környezeti lábnyomukat az egységnyi teljesítményre jutó kibocsátás mérséklésével.
A szivárgás és az elszámolatlan veszteségek csökkentése
Az elszámolatlan veszteségek és a szivárgás elpazarolt energiát jelentenek, ami a vállalat számára egy felesleges kiadás. Azáltal, hogy egy energiafigyelő rendszer segítségével azonosítják és kezelik ezeket a veszteségeket, a vállalatok csökkenthetik működési költségeiket és javíthatják eredményüket. A szivárgás és az elszámolatlan veszteségek csökkentésével a vállalatok csökkenthetik környezeti lábnyomukat, mérsékelve a környezetre gyakorolt hatásukat és hozzájárulva a fenntarthatósági erőfeszítésekhez.
Az adatkezelés fejlesztése
A továbbfejlesztett adatkezelés lehetővé teszi az ipari folyamatok különböző forrásaiból származó energiával kapcsolatos adatok hatékonyabb gyűjtését, szervezését és elemzését. Ezen adatok vizsgálatával a vállalatok azonosíthatják az energiafelhasználás mintáit, tendenciáit és nem hatékony felhasználását, így a fejlesztésre alkalmas területeket célzottan meg tudják határozni. A fejlett adatkezelési rendszerek lehetővé teszik az energiafogyasztás és a termelési mérőszámok valós idejű nyomon követését.
Gyakran Ismételt Kérdések
Energiamonitoring bevezetése az Ön üzemében
Végjegyzetek
További lehetőségek az energiahatékonyság optimalizálására
Stratégiai energiagazdálkodás méréseken keresztül
A gyártóiparban a hatékonyság kiemelkedően fontos. A telephely személyzetének olyan módszereket kell találnia, amelyekkel energiát és költséget takaríthatnak meg a biztonság, a minőség, a megbízhatóság és a rendelkezésre állási fenntartása mellett.
Gőzmérés fejlesztése az élelmiszeripari folyamatokban
A gőz elengedhetetlen szereplője az élelmiszeriparnak, ezért kulcsfontosságú az alkalmazáshoz legmegfelelőbb áramlástechnológiát kiválasztani.
Optimalizálja az energiafelhasználást az élelmiszeriparban
Az élelmiszeripari termelési folyamatok nagyon energiaigényesek lehetnek. Megmutatjuk, hogyan optimalizálhatja ipari energiafelhasználását az élelmiszer- és italgyártás során.
Közüzemi megtakarítási koncepciók az élelmiszeripar számára
Innovatív műszerek, átfogó energiagazdálkodás és erőteljes energiacsökkentési stratégiák az élelmiszeripar számára
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .