Az ipari energiagazdálkodás jövője a monitorozással kezdődik
A élelmiszer- és italágazat számos kulcszereplője, mint például a pékségek, tejüzemek és sörfőzdék, a szektor összesített energiafogyasztásának több mint 50%-át teszi ki (forrás: energypedia). Tekintettel a jelentős energia felhasználást és fogyasztást okozó különféle eljárásokra, az üzemi személyzetnek innovatív műszerek, digitalizáció és különböző mérséklő stratégiák bevetését kellene fontolóra vennie a költségmegtakarítás és az energiafelhasználási hatékonyság javítása érdekében. Az üzemek azzal kezdhetnék, hogy azonosítják a folyamatfejlesztésre szoruló területeket, szabályozzák a működést, az energiaadatok mérését és nyomon követését, valamint felhasználják ezen információkat a haladásról szóló jelentésekhez és a hatékonysági célok eléréséhez.
Az energiaadatok monitorozásának és begyűjtésének egyszerűsítése
A végső terméktől függetlenül a folyamatos monitorozás teljes átláthatóságot biztosít az energiafogyasztás tekintetében - a sörfőzéstől a palackozásig. A müncheni Hofbräuhaus sörfőzde a digitalizációra támaszkodó energiafelügyeleti rendszer telepítéséhez az Endress+Hausert választotta partneréül. A rendszer egyszerűvé tette a monitorozást és a meglévő infrastruktúrába való integrálást.
Az élelmiszergyártók egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a hulladékgazdálkodás terén, hogy csökkentsék a környezeti hatásokat. Ezzel párhuzamosan minden gyártó igyekszik növelni az energiarezilienciáját. Ismerje meg, hogyan alakítja a német Wernsing Feinkost GmbH élelmiszergyártó a termelési hulladékát energiává.
Gőz- és vízminőség elemző rendszerek (SWAS) az élelmiszer- és italgyártáshoz
Használ lepárolókat az élelmiszer- vagy italgyártás során? Fedezze fel intelligens SWAS paneljeinket a vízminőség megbízható monitorozásához a gőzfejlesztés során!
Gőzmérés fejlesztése az élelmiszer- és italgyártási folyamatokban
Az élelmiszeripar nélkülözhetetlen elemeként a gőz kritikus szerepet játszik a hőátadásban. Ebben a folyamatban a költséghatékonyságnak, a folyamatbiztonságnak, az elosztásnak és a hasznosításnak kell kiemelt prioritást élveznie. Nem titok, hogy a gőzhöz kapcsolódó félreértések és a nem hatékony működés pénz-, energia- és biztonsági problémákat okozhat. Tehát hogyan küzdhetik le az üzemi dolgozók ezeket a nehézségeket? A megoldás az, hogy megvizsgálják a műszerezési igényeiket.
Hatékony energia-gazdálkodás az értékes erőforrások megóvása érdekében
A hatékony termelés elsősorban az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek kezelésétől függ. A pontos értékelés és a jövőbeli energiafogyasztás hatékony csökkentése folyamatos monitorozást, rögzítést és ezen értékek vizualizációját igényli.
A energiamegtakarítások feltárásához számos alkalmazást és paramétert érdemes lehet átvizsgálni. A kazánok hatékonysága és a gőz minősége jó kiindulópont.
Az Endress+Hauser energiagazdálkodási megoldásaival a felhasználók megbízhatóan azonosíthatják a sűrített levegő rendszerek gyenge pontjait és a megtakarítási lehetőségeket
A gőz számos iparágban kulcsfontosságú hőátadó közegként szolgál, ezért kiemelten fontos a biztonság az előállítás, a forgalmazás és a felhasználás során.
A fűtési és hűtési rendszerek kiemelkedően fontosak a napi működés során. Tudjon meg többet a hővisszanyerésről, a távfűtés és -hűtésről, a technológiai fűtésről és hűtésről, valamint az energiamegtakarításról.
Vitassa meg gyártási nehézségeit szakértőnkkel
A helyi Endress+Hauser szakemberek készek segíteni Önnek.
További olvasnivalók a közművek energiamegtakarításáról.
Stratégiai energiagazdálkodás méréseken keresztül
A gyártóiparban a hatékonyság kiemelkedően fontos. A telephely személyzetének olyan módszereket kell találnia, amelyekkel energiát és költséget takaríthatnak meg a biztonság, a minőség, a megbízhatóság és a rendelkezésre állási fenntartása mellett.
Energiahatékonyság javítása hasznossági betekintéssel minden iparág számára
Az ipari energiafelügyelet és -optimalizálás minden iparágban energiamegtakarítást tesz lehetővé, megteremtve a fenntarthatóbb működés alapjait.
Energiahatékony megoldások e-könyv minden iparág részére
Számos megtakarítási lehetőség rejlik a gőz-, sűrített levegő-, fűtési-, hűtési- és ipari gázhálózatokban. A komplex energiafelügyelet 5-15%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.
Közüzemi megtakarítási koncepciók az élelmiszeripar számára
Innovatív műszerek, átfogó energiagazdálkodás és erőteljes energiacsökkentési stratégiák az élelmiszeripar számára
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .