Az élelmiszeripar kulcsszereplői, köztük a pékségek, tejüzemek és sörfőzdék a teljes közüzemi felhasználás nagy százalékát adják az ágazatban.
Az Endress+Hauser innovatív műszerei, átfogó közüzemi menedzsment szoftverei és robusztus energiacsökkentési stratégiái az élelmiszeripar számára az alacsonyabb üzemeltetési költségek, a hatékonyság növelése és a márka megítélésének javítása révén előnyösek, miközben szem előtt tartják közüzemi megtakarítási céljaik elérését.
Műszaki cikk
Az energiahatékonyság az energiahatékonysági szakértőkkel kezdődik
Ebben a cikkben megismerheti a közüzemi megtakarítások fontosságát az élelmiszeriparban, valamint azt, hogy az Endress+Hauser hogyan segíthet az energiafelhasználás optimalizálásában és a fogyasztás csökkentésében.
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
További javaslataink az energiamegtakarítás kapcsán
Energiahatékony megoldások e-könyv minden iparág részére
Számos megtakarítási lehetőség rejlik a gőz-, sűrített levegő-, fűtési-, hűtési- és ipari gázhálózatokban. A komplex energiafelügyelet 5-15%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.
Óvja értékes erőforrásait és optimalizálja közüzemi költségeit
A hatékony termelés elsősorban az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek kezelésén múlik. E kihívás megoldásához az értékek folyamatos nyomon követése, rögzítése és vizuális megjelenítése szükséges.
Élelmiszer-hulladék fenntartható hasznosítása
A német Wernsing Food Family a termelési hulladékot energiává alakítja, ezzel is támogatva saját ambiciózus fenntarthatósági stratégiájának megvalósítását.
A fűtés és hűtés hatékonyságának mérése
A fűtési és hűtési rendszerek kiemelkedően fontosak a napi működés során. Tudjon meg többet a hővisszanyerésről, a távfűtés és -hűtésről, a technológiai fűtésről és hűtésről, valamint az energiamegtakarításról.
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .