Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Akadályozza meg a gabonapor begyulladását ömlesztett szilárd anyagokban

Kérjük, küldje el az űrlapot a sikertörténet leírásának azonnali letöltéséhez

Az értékes nyersanyagok elvesztésének megelőzése

Az élelmiszergyártók különféle tárolósilókkal és tartályokkal rendelkeznek a változatos alapanyagaikhoz. A folyékony halmazállapotú anyagoktól a különböző szemcseméretű szilárd anyagokig minden tárolási közegnek megvannak a saját tulajdonságai és tárolási igényei.

A növekvő alapanyagköltségek miatt ezeknek az alapanyagoknak a monitorozása különös jelentőséggel bír, hiszen a minőségromlás vagy sérülés miatti veszteség növeli a költségeket. A versenyképesség fenntartása érdekében az élelmiszer- és italgyártók számára elengedhetetlen a hozamok növelése és a termelési veszteségek csökkentése, röviden: hatékony termelést kell elérni.

Ömlesztett szilárd anyagok folyamatmérése silókban

A fejlett folyamatmérések lehetővé teszik a gyártástechnológusok számára, hogy a találgatást kiiktassák a termelésből.

Tartály szintmérés ©Endress+Hauser

Szintmérés

A hatékony tárolásirányítási rendszerek gyors és megbízható hozzáférést igényelnek a rendelkezésre álló termékek mennyiségéhez. A feltöltést folyamatosan és pontosan kell monitorozni a túltöltés elkerülése érdekében. A manuális mérések idő- és munkaigényesek, valamint növelik az üzemeltetési költségeket.

A tartályokban a folyamatos szintmérésre használt egyik leggyakoribb technológia a szabadtéri radaros. A rezgővillás szintérzékelés a tartályban a magas és alacsony szint riasztásához egy bevált technológia. Mindkét módszer fő előnye az egyszerű telepítés és a könnyű üzembe helyezés.

Ajánlatunk: szintmérő termék

Silók ömlesztett szilárd anyagok tárolására ©Endress+Hauser

Hőmérséklet-felügyeleti megoldás

Exoterm reakciók felismerése és a termékdegradáció megelőzése

Környezeti szennyezőanyagoknak kitett szerves alapanyagok esetén fennállnak annak a veszélye, hogy kémiai reakciókon mennek keresztül, amelyek hőmérséklet-növekedéssel járnak. Ezek az exoterm reakciók a termék lebomlásához vezethetnek, és elkerülhetetlenül tüzet és robbanásveszélyt idéznek elő.

Az Endress+Hauser hőmérséklet-felügyeleti megoldása számos komponensből áll, többek között többpontos hőmérséklet-mérő műszerekből, rendszerkomponensekből és szoftverekből, hogy biztosítsa a sokoldalúságot a tartályokban és tárolási alkalmazásokban történő hőmérséklet-profilozáshoz. A hőmérséklet-felügyeleti megoldás folyamatos mérést biztosít, és automatikusan észleli a hőmérséklet-ingadozásokat a gyors reagálás érdekében a termékveszteség elkerülése végett.

A hőmérséklet-felügyeleti megoldás a következő termékeket foglalja magában:

  • Az iTHERM TMS31 MultiSens a folyamatos hőmérséklet-profil figyelést segíti nagy számú mérőpont biztosításával.
  • A fejlett adatkezelő Memograph M RSG45 helyszíni megjelenítést, számításokat és megbízható csatlakozást biztosít.
  • A Fieldgate FXA42 biztosítja a terepi eszközök monitorozását digitális vagy 4-20 mA interfésszel több siló és helyszín között.
  • SGC sorozatú Edge eszközök
  • SupplyCare online szoftver hosztolás

A gabonaportörmelék begyulladásának megelőzése ömlesztett tartályokban és silókban

Három hőmérsékleti pont precíz mérése silónként. A hőmérséklet-emelkedés előre jelzése a következetes termékminőség biztosítása érdekében.

Akadályozza meg a gabonapor begyulladását ömlesztett szilárd anyagokban

Kérjük, küldje el az űrlapot a sikertörténet leírásának azonnali letöltéséhez

Kapcsolódó elemek

Nedvességtartalom-felügyelet szárítóban ©Endress+Hauser

Nedvességtartalom-felügyelet

A nedvességtartalom figyelemmel kísérése és a folyamat átláthatósága

Minden nyersanyag bizonyos mennyiségű vizet tartalmaz. A nedvességtartalom nemcsak a termékek minőségét határozza meg, hanem a súlyuk miatt a szavatossági időt és az árat is befolyásolja. A jogi előírások adják a keretet. A nedvesség folyamatos monitorozása biztosítja a termékminőséget és a hatékony ömlesztett anyag kezelést. A folyamatra vonatkozó átláthatóság eléréséhez és valós idejű információkhoz jutáshoz a beépített nedvességmérés kiváló forrás.

A Solitrend MMP44 használata lehetővé teszi:

  • Közvetlen nedvességtartalom-mérés az anyagban, még a nehezen elérhető helyeken is
  • Folyamatos rögzítése és monitorozása a nedvességtartalomnak és a hőmérsékletnek
  • Továbbfejlesztett és pontosabb folyamatirányítás minden lépésben
  • Továbbfejlesztett folyamatstabilitás, ezáltal alacsonyabb termékveszteség (túlszárítás/aluls szárítás)
  • Költségmegtakarítás a jobb energiahatékonyság miatt (a kevesebb túlszárítás eredményeként)

Ajánlatunk: nedvességtartalom-felügyeleti termékek

A Solitrend MMP44 beépített érzékelő bármikor információt szolgáltat a nedvességtartalomról, ezáltal hozzájárul a termékminőség javításához.

Ipari porleválasztók a levegőben lévő por és szennyező anyagok kiszűrésére ©shutterstock/mileKorn

Porleválasztó-felügyelet

Porleválasztók felügyelete a manuális ellenőrzések elkerülése érdekében

A porleválasztók a tömeges szilárdanyagok kezelése és feldolgozása során keletkező porrészecskéket felfogják, így megakadályozzák a levegőszennyezést, ami kulcszerepet játszik a környezeti és egészségügyi problémák megelőzésében. A összegyűjtött por tulajdonságaitól függően ezek a porrészecskék felhalmozódnak, ami a szűrő hatékonyságának csökkenéséhez, túlterheléshez és a berendezések meghibásodásának még nagyobb kockázatához vezetnek.

Előnyök:

  • Valós idejű adatgyűjtés, a szűrő eltömődésének azonosítása
  • Automatikus szűrőtisztítás a valós körülmények alapján
  • Manuális ellenőrzésekre nincs szükség
  • Megnövekedett üzemi hatékonyság

A differenciálny nyomásmérők használatával történő beépített mérés hatékonyan figyelemmel kíséri a szűrők állapotát, és meghatározza a karbantartás vagy a szűrőtisztítás megfelelő időpontját.

Ajánlatunk: porleválasztó termékek

Folyadék tartályokban történő mérések

A fejlett folyamatmérések lehetővé teszik a gyártástechnológusok számára, hogy a találgatást kiiktassák a termelési folyamataikból.

level measurement instrumentation in liquid storage ©Endress+Hauser

Szintmérés

A folyadék tárolás hatékonysága a szükséges termelési anyagokhoz való gyors és megbízható hozzáférést igényli. A túlcsordulás elkerülése és a szivattyú szárazonfutásának megakadályozása érdekében fontos a tartályok feltöltésének és kiürítésének szoros figyelése. A tartályokban a folyamatos szintméréshez és a határérték-észleléshez különféle folyamaton belüli mérési technológiák állnak rendelkezésre, például vezetett radaros, rezgővillás és egyéb.

Ajánlatunk: szintmérő termékek

Tejet tároló tartályok Shutterstock/Strandperle

Hőmérséklet-figyelés

A tárolt folyadék fajtájától függően a hőmérséklet-figyelés elengedhetetlen a mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozásához. Az Endress+Hauser különféle áramlás közbeni hőmérsékletmérő eszközöket kínál a precíz monitorozás biztosítására.

Ajánlatunk: hőmérsékletmérő termékek

Liquitrend QMW42 a tartályban lévő lerakódást és szennyeződést méri ©Endress+Hauser

Lerakódás-figyelés

Vegye észre a lerakódásokat időben, hogy biztosítani tudja terméke minőségét

A tartályokban a tárolás során előfordulhat nemkívánatos lerakódás. Általában csak nagyon vékony rétegek rakódnak le, ám még ezek a finom rétegek is okozhatnak problémát a feltöltésnél, ürítésnél vagy a hatékony energiaátadásnál. Hogyan lehet a lerakódásokat megbízhatóan kimutatni a tartály kinyitása nélkül? Hogyan előzhető meg a szennyeződés, és ezáltal a termékminőség romlása?

Az Endress+Hauser Liquitrend QMW43 bármilyen közeg esetén biztonságosan észleli, mennyiségileg meghatározza és minősíti a lerakódást és a szennyeződést a teli tartályokban.

Ajánlatunk: lerakódás-figyelő termék

A Liquitrend QMW43-at azért fejlesztettük ki, hogy segítsen ügyfeleinknek a termékbiztonság fenntartásában, a minőség javításában és a berendezések rendelkezésre állásának növelésében.

Tároló tartályok ©Endress+Hauser

Készletgazdálkodási megoldások

A gyártóvállalatok jellemzően nem következetes módon mérik és jelenítik meg a készleteiket. A készletadatokat gyakran manuálisan kezelik, ami munkaerő-duplikációhoz és adathibákhoz vezethet. Ennek következtében sok vállalat a feltételezéseken alapuló döntéshozatalhoz folyamodik, ami magas készletállományt és készletköltségeket eredményez. A készletgazdálkodási megoldások egyszerűsítik a tartályok, silók és konténerek monitorozását és vizualizálását ezen kihívások megoldásai érdekében.

Vitassa meg gyártási nehézségeit szakértőnkkel

Helyi Endress+Hauser szakértőink készen állnak arra, hogy támogatást nyújtsanak Önnek.

Kapcsolódó témák

Megmutatjuk, hogy a beépített mérés hol és hogyan növelheti még a termelékenységet